Unità Di Supporto
supporto ritto
acciaio
- Con un cuscinetto a sfere isolato e monofila
- Compensazione degli errori di allineamento sull'albero
- Diametro interno del cuscinetto con tolleranza Plus
- Privo di manutenzione
- Pronto al montaggio
13,24 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Unità Di Supporto
Ausführung 1
supporto ritto
Versione 2
BPP
Materiale corpo base
acciaio
BS=Vite/i di fissaggio
M08
D=Diametro interno
12
E=Distanza dei fori
68
Fmax=Max. carico statico kN
2,16
GH=Alloggiamento
PP 201
LA=Cuscinetto
B 201
A1
6
B
86
D3
9,5
H
43,8
H1
22,2
L
25
L1
22
S
3,2
α
10°
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Cuscinetti in acciaio per cuscinetti volventi 100Cr6.
Guarnizione in gomma NBR.
Cuscinetti in acciaio per cuscinetti volventi 100Cr6.
Guarnizione in gomma NBR.
Versione
Alloggiamento zincato.
Nota
L'unità di supporto è composta da un cuscinetto a sfera a una corona con un anello esterno convesso montato in un alloggiamento in lamiera d'acciaio. Grazie alla superficie esterna convessa del cuscinetto, gli errori di allineamento dell'albero possono essere compensati. I cuscinetti sono prodotti con una tolleranza positiva. Utilizzando alberi con tolleranze h si avranno accoppiamenti provvisori e di scorrimento. Il fissaggio dell'albero avviene mediante perni filettati nell'anello interno.
Con un uso normale, le unità di supporto non necessitano di manutenzione grazie alla lubrificazione permanente apportata.
Prestare attenzione al carico dell'alloggiamento. È inferiore alla capacità di carico dei cuscinetti.
Con un uso normale, le unità di supporto non necessitano di manutenzione grazie alla lubrificazione permanente apportata.
Prestare attenzione al carico dell'alloggiamento. È inferiore alla capacità di carico dei cuscinetti.
Range di temperatura
Da -15 °C a +100 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.