Unità Di Supporto
supporto ritto
plastica
verde
- Con un cuscinetto a sfere isolato e monofila o cuscinetto radente in plastica
- Compensazione degli errori di allineamento sull'albero
- L'alloggiamento in plastica impedisce la formazione di microorganismi
- Diametro interno del cuscinetto con tolleranza Plus
- Privo di manutenzione e protetto dalla corrosione
64,94 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Unità Di Supporto
Ausführung 1
supporto ritto
Materiale corpo base
plastica
Materiale componente
acciaio inox
Colore corpo base
verde
D=Diametro interno
12
E=Distanza dei fori
50,8
GH=Alloggiamento
201
B
72,8
E1
M08
H
66
H1
33,3
L
34,5
L1
31
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in plastica.
Cuscinetto acciaio inox 1.4112.
Inserto del cuscinetto radente POM.
Bussola e lubrificatore acciaio inox 1.4301.
Versione
Inserto del cuscinetto radente bianco.
Alloggiamento verde.
Elementi in accio inox lucido.
Alloggiamento verde.
Elementi in accio inox lucido.
Nota
Gli alloggiamenti sono altamente resistenti all'usura e agli urti e resistono alla maggior parte delle soluzioni alcaline, degli acidi deboli (PH 4-9) e delle soluzioni saline. Rispetto agli alloggiamenti in ghisa o in acciaio inox, gli alloggiamenti in plastica impediscono la formazione di microorganismi.
Nota disegno
1) cuscinetto a sfere
2) cuscinetto radente
2) cuscinetto radente
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.