norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio.Versione:Alloggiamento brunito.Nota:L'altezza dell'asse del supporto del mandrino è adattata ai supporti con cuscinetto mobile 24078-02. I supporti con cuscinetto fisso hanno un alloggiamento con 2 cuscinetti a sfere obliqui assiali con guarnizioni. Precaricato con una flangia anteposta. Con anelli di fissaggio e un dado di sicurezza.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 24078-01_B Supporti con cuscinetto fisso modello a blocco, forma B 177 kB

Disegni

Supporti con cuscinetto fisso modello a blocco, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDimensioniB

B1D1D2E1HH1H2LL1L2SWTCapacità di
carico dinamico
N
Capacità di
carico statico
N
Rigidità K
(N/µm)
CADAcc.PrezzoOrdinare
24078-01-010B1070361095243252424629,5165,56500280095 94.67 CHF
24078-01-012B1270361295243252424629,5195,570003100102 99.24 CHF
24078-01-015B15804115116050302525636221075003500114 115.83 CHF
24078-01-020B2095562011755830254210503011175003500145 139.00 CHF