Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio.Versione:Alloggiamento brunito.Nota:L'altezza dell'asse del supporto del mandrino è adattata ai supporti con cuscinetto fisso 24078-01. I supporti con cuscinetto mobile sono composti da un alloggiamento con cuscinetto a sfere a gola profonda che si adatta assialmente alla dilatazione lineare del mandrino.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 24078-02_B Supporti con cuscinetto mobile modello a blocco, forma B 222 kB

Disegni

Supporti con cuscinetto mobile modello a blocco, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDimensioniB

B1D1D2E1HH1H2LCapacità di
carico dinamico
N
Capacità di
carico statico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
24078-02-010B10703689524325242032501400 45.58 CHF
24078-02-012B127036109524325242045501960 48.19 CHF
24078-02-015B158041159604930252056002840 57.11 CHF
24078-02-020B2095562011755830252693005000 67.01 CHF
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 CHF
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Svizzera
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tutti i diritti riservati. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09