Connettore a spina con collegamento a vite
80150-10

Connettore a spina con collegamento a vite

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Guaina del cavo e alloggiamento PVC.Versione:Bussola (femmina)
Tensione: Ue 30 V
Corrente: Ie 2 A
Numero poli: 8
Numero di cavi: 8 pz.
Classe di protezione: IP 67
Corpo dell'impugnatura nero
Colore della linea grigio
Nota:Connettore con chiusura a vite.
Connettore a spina modellato sul cavo.
Identificazione anime secondo codice colore DIN 47100.
Codifica A.
Condizione: idoneo per catene portacavi.
Coppia di avvitamento consigliata 1,0 Nm.
Range di temperatura: in movimento: da 0 °C a +80 °C
fisso: da -25 °C a +80 °C
Nota disegno:
1) Bianco (WH)
2) Marrone (BN)
3) Verde (GN)
4) Giallo (YE)
5) Grigio (GY)
6) Rosa (PK)
7) Blu (BU)
8) Rosso (RD)
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 80150-10 Connettore a spina con collegamento a vite 377 kB

Disegni (sintesi completa)

Connettore a spina con collegamento a vite

Connettore a spina con collegamento a vite, forma A, bussola diritta

Maggiori informazioni

Disegni

Connettore a spina con collegamento a vite, forma A, bussola diritta

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 2D

D3GLPNumero di
conduttori x
diametro conduttore
CADAcc.PrezzoOrdinare

Connettore a spina con collegamento a vite, forma B, bussola angolata

Maggiori informazioni

Disegni

Connettore a spina con collegamento a vite, forma B, bussola angolata

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 2D

D3GH1LPCADAcc.PrezzoOrdinare

Altri articoli di questa categoria

My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 CHF
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Svizzera
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tutti i diritti riservati. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09