norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Interruttore di prossimità induttivo forma B
83000-05_B

Interruttore di prossimità induttivo forma B

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in lega di zinco-ghisa.
Superficie attiva in POM.
Versione:Tensione: U = 10 – 30 V DC
Funzione: contatto di chiusura
Configurazione circuitale: PNP
Tipo di montaggio: a livello
Tipo di protezione: IP 67
Nota:Funzionamento senza contatto, privo di usura, elevate frequenze e accuratezza di commutazione. Non sensibile a vibrazioni, polvere e umidità. Sensori induttivi rilevano senza contatto tutti i metalli.

Protetto contro i cortocircuiti e l'inversione di polarità.
Range di temperatura: Da -25 °C a +70 °C.Sicurezza:Questo prodotto non è idoneo all'uso come sensore di protezione delle persone.Nota disegno:
1) Indicatore LED

BN = marrone
BK = nero
BU = blu
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 83000-05_B Interruttore di prossimità induttivo forma B 151 kB

Disegni

Interruttore di prossimità induttivo forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Forma

Distanza
di commutazione
Sn (mm)
Corrente I
max. (mA)
Frequenza
di commutazione
f (Hz)
Tipo di
attacco
Numero di
conduttori x
diametro conduttore
CADAcc.PrezzoOrdinare
83000-05-010B1,52005000connettore a spina3 74.38 CHF