norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Interruttore di prossimità induttivo forma A
83000_A

Interruttore di prossimità induttivo forma A

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio inox.
Superficie attiva in POM.
Versione:Tensione: U = 10 – 30 V DC
Funzione: contatto di chiusura
Configurazione circuitale: PNP
Tipo di montaggio: a livello
Tipo di protezione: IP 67
Nota:Funzionamento senza contatto, privo di usura, elevate frequenze e accuratezza di commutazione. Non sensibile a vibrazioni, polvere e umidità. Sensori induttivi rilevano senza contatto tutti i metalli.

Protetto contro i cortocircuiti e l'inversione di polarità.
Sicurezza:Questo prodotto non è idoneo all'uso come sensore di protezione delle persone.Nota disegno:
1) Indicatore LED

P = lunghezza cavo

BN = marrone
BK = nero
BU = blu
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 83000_A Interruttore di prossimità induttivo forma A 105 kB

Disegni

Interruttore di prossimità induttivo forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Forma

DLL1PMateriale
superficie
attiva
Distanza
di commutazione
Sn (mm)
Corrente I
max. (mA)
Frequenza
di commutazione
f (Hz)
Tipo di
attacco
Numero di
conduttori x
diametro conduttore
CADAcc.PrezzoOrdinare
83000-010X2000A32716,72000POM11002000cavo PUR3 x 0,09 mm² 60.53 CHF
83000-020X5000A42715,45000POM1,51003000cavo PUR3 x 0,14 mm² 80.99 CHF