Kit Di Montaggio Del Motore
alluminio
- Soluzione semplice per il collegamento di motori elettrici
- Forze di serraggio molto buone
- Accuratezza di concentricità molto buona
- Con accoppiamento a ganasce, senza gioco e antivibrante
- Elettricamente isolante
357,42 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Kit Di Montaggio Del Motore
Forma
B
Dimensioni
80
Materiale corpo base
alluminio
AD=Coppia di serraggio della v
15
AD=Coppia di serraggio della v
32
D=Diametro
14
MN=Coppia nominale nm
30
Mt=Momento di inerzia (10⁻³ kg
0,15
U=Numero di giri max. giri/min
14000
C1
M06
C2
M08
Descrizione
Materiale
Giunto a stella in poliuretano con durezza 98° Shore A.
Custodia di innesto e mozzi di serraggio in alluminio.
Mandrino espansibile in acciaio.
Viti in acciaio.
Anelli di centraggio in acciaio inox 1.4301.
Versione
Custodia di innesto anodizzata, nera.
Nota
Il kit di montaggio motore con sistema a innesto frontale in elastomero (giunti in elastomero con mandrino espansibile) costituisce una soluzione semplice ed economica per il collegamento di motori elettrici.
Vantaggi del giunto a innesto frontale in elastomero:
- Mozzo con mandrino espansibile a installazione assiale
- Privo di gioco e antivibrazione
- Ottime forze di serraggio
- Ottima precisione concentrica
- Struttura corta
- Facile da montare
- Lato perni a installazione assiale
- Isolante a livello elettrico
- Coppia nominale fino a 30 Nm
Vantaggi del giunto a innesto frontale in elastomero:
- Mozzo con mandrino espansibile a installazione assiale
- Privo di gioco e antivibrazione
- Ottime forze di serraggio
- Ottima precisione concentrica
- Struttura corta
- Facile da montare
- Lato perni a installazione assiale
- Isolante a livello elettrico
- Coppia nominale fino a 30 Nm
Su richiesta
Foro mozzo D più grande.
Coppia nominale maggiore.
Coppia nominale maggiore.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.