{"product":{"productId":"agid.20047","price":19.73,"name":"MOLLA ELICOIDALE ISO10243, CARICOLEGGERO, D=10, D1=5, LO=305, ACCIAIO ALCROMO-SILI VERDE"},"currency":"CHF"}
Molla Elicoidale
acciaio al cromo-silicio
verde
- Possibilità di carichi alternati e continui elevati
- Utilizzo a temperature di lavoro di max. 230°
- Trattamento termico supplementare
- Lungo ciclo di vita
Unità di vendita
19,73 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Molla Elicoidale
Versione 2
carico leggero
Norma ISO
10243
Materiale corpo base
acciaio al cromo-silicio
Colore corpo base
verde
D1=Diametro del perno
5
D=Diametro del foro
10
L0=Lunghezza
305
F (N)
1,1
F max. N
134
F1 (N)
84
F2 (N)
101
L0
305
S max.
122
S1
76
S2
92
Descrizione
Materiale
Acciaio al cromo silicio.
Versione
verde.
Nota
Lunghezza, diametro, forza e colore corrispondono alla norma ISO 10243.
F1 indica il carico della molla per una vita utile lunga con una corsa della molla del 25 % da L0.
F2 indica il carico della molla per una vita utile media con una corsa della molla del 30 % da L0.
Fmax. indica il carico massimo della molla per una corsa della molla del 40 % da L0.
F = forza richiesta per premere la molla di 1 mm.
F1 indica il carico della molla per una vita utile lunga con una corsa della molla del 25 % da L0.
F2 indica il carico della molla per una vita utile media con una corsa della molla del 30 % da L0.
Fmax. indica il carico massimo della molla per una corsa della molla del 40 % da L0.
F = forza richiesta per premere la molla di 1 mm.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.