Tamponi di gomma
I tamponi di gomma norelem sono degli elementi costruttivi standard spesso utilizzati come supporti elastici. Gli antivibranti in gomma si distinguono per la loro robustezza, l'elasticità efficace e l'attenuazione degli urti. Ciò è particolarmente importante nel caso di forze d'urto ricorrenti e accelerazioni con finecorsa. I tamponi di gomma norelem aiutano a smorzare e ammortizzare vibrazioni della macchina.
Campi di utilizzo
Gli antivibranti in gomma sono utilizzati per carichi di compressione e di taglio in una vasta gamma di applicazioni come l'industria e il commercio, principalmente per l'assorbimento di energia cinetica, e appartengono alla famiglia di prodotti degli elementi di smorzamento. Tuttavia, i tamponi in gomma norelem sono molto meno resistenti a sollecitazioni di taglio che ai carichi di compressione. I valori di carico possono essere consultati nella nota tecnica per tamponi di gomma.
Trovano applicazione anche come supporti di aggregati, motori, compressori, pompe e macchine di prova. I tamponi in gomma sono spesso utilizzati anche come fermaporta o come elementi di smorzamento del rumore.
Tipi di tamponi antivibranti in gomma
Nel negozio online di norelem, gli antivibranti in gomma sono offerti in diversi gradi di durezza. La gomma naturale in combinazione con acciaio e acciaio inox garantisce una lunga durata e un'ammortizzazione affidabile.
A seconda delle esigenze di montaggio, norelem offre gli antivibranti in gomma con filettatura interna o con filettatura esterna. A seconda della costruzione, i tamponi di gomma assorbono energia in base alla loro forma.
Un profilo di gomma sgolato assicura uno smorzamento ottimale, soprattutto in caso di sollecitazioni sui bordi con elevata deviazione radiale. Invece i tamponi di gomma a punta assorbono bene soprattutto forti carichi d'urto. Le possibili applicazioni variano a seconda dello sviluppo. I tamponi antivibranti in gomma possono essere utilizzati in maniera variabile nell'ambiente intorno alla macchina.
Tipi di tamponi antivibranti in gomma
Il tipo di tampone in gomma determina le possibilità d'uso dello stesso elemento quando integrato nell'industria o nella costruzione di macchine.
Tipo A: I tamponi in gomma norelem del tipo A hanno una filettatura esterna su entrambi i lati.
Tipo B: Il tampone in gomma di tipo B può essere montato e/o integrato con una filettatura interna e una filettatura esterna sul lato opposto.
Tipo C: I tamponi di gomma tipo C hanno una filettatura interna su ciascuna estremità.
Tipo D: Il tampone in gomma di tipo D è dotato di una filettatura esterna e di un rivestimento in gomma naturale sulla superficie visibile, che funge da fermo e limita la corsa delle masse in movimento.
Tipo E: Il tampone in gomma di tipo E si differenzia dal tipo D per la sua filettatura. Il tampone antivibrante di gomma norelem tipo E è dotato di filettatura interna.
Tamponi antivibranti in gomma e acciaio inox
I tamponi di gomma in acciaio inossidabile norelem hanno un rivestimento elastomerico grigio di gomma naturale con una durezza media di 55° Shore A. I tamponi di gomma in acciaio inox lucido possono essere utilizzati in un campo di temperatura da -30 °C a +80 °C. Nel negozio online di norelem sono disponibili diversi tipi di tamponi in gomma, come i tamponi in gomma e acciaio inox tipo B, tipo C, tipo E e tipo D (con filettatura esterna per l'utilizzo come battuta o per macchinari che non sono saldamente ancorati al suolo).
Tamponi antivibranti in gomma e acciaio o acciaio inox
I tamponi di gomma in acciaio o in acciaio inossidabile e rivestiti con una gomma naturale elastomerica nera hanno una durezza media di 55° Shore A. I tamponi di gomma nella versione in acciaio (resistenza 5.6) sono zincati, i tamponi di gomma nella versione in acciaio inox sono lucidi.
I tamponi di gomma sono disponibili nel negozio online norelem con filettatura esterna (tipo A), filettatura esterna (tipo B), filettatura interna (tipo C) o filettatura esterna (tipo D), con filettatura esterna per l'utilizzo come battuta o per macchinari che non sono saldamente ancorati al suolo).
I tamponi di gomma in acciaio inossidabile lucidato possono essere utilizzati in un campo di temperatura da -30 °C a +80 °C.
Tamponi di gomma sgolati
I tamponi di gomma sgolati riducono i carichi marginali elevati della gomma in caso di deviazione radiale, prolungando così la durata del componente. I tamponi di gomma norelem sgolati sono disponibili come tipo CT (filettatura interna) o con due filettature esterne (tipo AT).
Tamponi antivibranti in gomma, forma parabolica
>I tamponi in gomma a forma parabolica hanno una filettatura esterna e un rivestimento a punta in elastomero di gomma naturale. I tamponi di gomma sono sempre utilizzati quando è richiesta un'efficace ammortizzazione o attenuazione di urti.
Tamponi antivibranti in gomma, forma conica
Il tampone di gomma conico si distingue dal tampone di gomma parabolico per la sua forma. Non è a punta, ma ha le stesse proprietà di assorbimento degli urti.
Tamponi antivibranti in gomma, forma bombata
Il tampone di gomma bombato possiede una filettatura interna e viene utilizzato, come il tampone conico e quello parabolico, per l'ammortizzazione e l'attenuazione di urti.
Tampone antivibrante in gomma con ventosa
Il tampone di gomma tipo DS con ventosa possiede una filettatura esterna e viene utilizzato per sostenere aggregati o come battuta per limitare la corsa delle masse in movimento.
Tampone di arresto in gomma (tampone porta)
Il tampone di gomma di tipo TP tampone porta possiede un foro centrale che rende facile il suo avvitamento. Il tampone di arresto in gomma può inoltre essere utilizzato come supporto per macchinari.
Accessori per tamponi di gomma antivibranti
Barra di fine corsa di gomma
Per assorbire grandi forze d'urto e sostenere grandi carichi, norelem offre le barre di fine corsa di gomma. Queste barre servono per assorbire grandi forze d'urto e per sostenere grandi carichi. Le barre di arresto in gomma sono fornite in acciaio verniciato nero o zincato.
Supporti elastici a O
Un altro accessorio del gruppo dei tamponi in gomma è il supporto a O in acciaio zincato. I supporti elastici a O presentano un'ottima elasticità e sono anche detti supporti a bassa frequenza. Sono utilizzati per il montaggio a basse vibrazioni di strumenti, componenti elettrici e per il fissaggio di unità leggere e dispositivi meccanici di precisione.