norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Parti metalliche in acciaio con resistenza 5.6 o acciaio inox.
Elastomeri in gomma naturale, durezza media, 55° Shore A.
Versione:Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Nota:I tamponi di gomma sono degli elementi costruttivi spesso utilizzati come supporti elastici. Trovano applicazione anche nel supporto di aggregati, motori, compressori, pompe e macchine di controllo.

Range di temperatura: Da -30 °C a +80 °CSu richiesta:Altre durezze Shore.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 26102 Tampone di gomma acciaio o acciaio inox, tipo B 186 kB

Disegni

Tampone di gomma acciaio o acciaio inox, tipo B

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Materiale
corpo base
DHGLTRigidità della molla
N/mm
Carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
26102-00800855Acciaio88M3633517 1.27 CHF
26102-01001055Acciaio1010M41047575 1.27 CHF
26102-01001555Acciaio1015M41045060 1.41 CHF
26102-01500855Acciaio1510M4104130130 1.38 CHF
26102-01501555Acciaio1515M4104100120 1.41 CHF
26102-02001555Acciaio2015M6186325390 1.47 CHF
26102-02002055Acciaio2020M6186130260 1.47 CHF
26102-02002555Acciaio2025M618695210 1.71 CHF
26102-02501555Acciaio2515M6186333399 1.72 CHF
26102-02502055Acciaio2520M6186195410 1.84 CHF
26102-02502555Acciaio2525M6186117257 1.84 CHF
26102-02503055Acciaio2530M6186100300 2.01 CHF
26102-03001555Acciaio3015M8238590708 2.06 CHF
26102-03002055Acciaio3020M8238280560 2.20 CHF
26102-03002555Acciaio3025M8238180396 2.18 CHF
26102-03003055Acciaio3030M8238168504 2.40 CHF
26102-03004055Acciaio3040M823888308 2.45 CHF
26102-04002055Acciaio4020M8238700840 3.04 CHF
26102-04003055Acciaio4030M8238273820 3.03 CHF
26102-04004055Acciaio4040M8238189660 3.55 CHF
26102-05002055Acciaio5020M10281014712500 3.88 CHF
26102-05002555Acciaio5025M1028106301386 3.92 CHF
26102-05003055Acciaio5030M1028105451635 3.92 CHF
26102-05004055Acciaio5040M1028103101116 3.93 CHF
26102-05005055Acciaio5050M102810180900 4.47 CHF
26102-06004055Acciaio6040M1028105001750 5.83 CHF
26102-07004555Acciaio7045M1028106002400 7.50 CHF
26102-07502555Acciaio7525M12371224403660 6.27 CHF
26102-07504055Acciaio7540M1237127002450 7.68 CHF
26102-07505055Acciaio7550M1237125202600 8.58 CHF
26102-07505555Acciaio7555M1237123962178 9.03 CHF
26102-008008551acciaio inox88M3833517 2.17 CHF
26102-010010551acciaio inox1010M41047575 2.17 CHF
26102-015010551acciaio inox1510M4104-- 2.23 CHF
26102-020020551acciaio inox2020M6186130260 2.97 CHF
26102-025020551acciaio inox2520M6186195410 2.74 CHF
26102-030020551acciaio inox3020M8238280560 3.10 CHF
26102-040020551acciaio inox4020M8238700840 5.19 CHF
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 CHF
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Svizzera
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente AG. Tutti i diritti riservati. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09