Smorzatore di rotazione
sinistrorso
acciaio
zincato
- Smorzamento controllato in presenza di movimenti di rotazione
- Elementi meccanici privi di manutenzione
- Apertura e chiusura semplificata di calotte, scomparti e cassetti di piccole dimensioni
- Pronto al montaggio
- Protezione componenti sensibili
49,62 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Smorzatore di rotazione
Forma
A
Ausführung 1
sinistrorso
Versione 2
con foro
Materiale corpo base
acciaio
Materiale componente
plastica
Superficie corpo base
zincato
B=Larghezza
79
D2=Foro di montaggio
10
D=Diametro
57
H=Altezza
13,8
U=Numero di giri max. giri/min
50
B1
68
Cicli - Cicli / min
12
Coppia Nm
5±0,5
D1
52,4
D3
5,5
H1
1,6
H2
11
H3
1
Descrizione
Materiale
Corpo esterno in acciaio.
Albero in plastica.
Albero in plastica.
Versione
Acciaio zincato.
Nota
Gli ammortizzatori rotanti sono elementi privi di manutenzione, pronti da montare per per la frenatura e lo smorzamento controllato di movimenti rotanti o lineari.
Gli ammortizatori rotanti consentono l'apertura e la chiusura facile di calotte, scomparti e cassetti di piccole dimensioni Gli ammortizzatori rotanti proteggono i componenti sensibili aumentando la qualità e il valore dei prodotti.
Gli ammortizzatori rotanti sono disponibili
con frenatura oraria, antioraria o bidirezionale.
Un ciclo corrisponde a una rotazione di 360° a sinistra e di 360° a destra.
Gli ammortizatori rotanti consentono l'apertura e la chiusura facile di calotte, scomparti e cassetti di piccole dimensioni Gli ammortizzatori rotanti proteggono i componenti sensibili aumentando la qualità e il valore dei prodotti.
Gli ammortizzatori rotanti sono disponibili
con frenatura oraria, antioraria o bidirezionale.
Un ciclo corrisponde a una rotazione di 360° a sinistra e di 360° a destra.
Attenzione
Non utilizzare l'alloggiamento dell'ammortizzatore rotante come supporto, bensì come guida o cuscinetto esterno.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.