{"product":{"productId":"agid.5409","price":2.52,"name":"Morsetti a T plastica"},"currency":"CHF"}
Materiale
Resina termoplastica.
Vite a testa cilindrica DIN 7984 e dado esagonale DIN 985, in acciaio.
Vite a testa cilindrica DIN 7984 e dado esagonale DIN 985, in acciaio.
Versione
colore nero.
Vite a testa cilindrica, dado esagonale zincato.
Vite a testa cilindrica, dado esagonale zincato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica.
Vite a testa cilindrica DIN 7984 e dado esagonale DIN 985, in acciaio.
Vite a testa cilindrica DIN 7984 e dado esagonale DIN 985, in acciaio.
Versione
colore nero.
Vite a testa cilindrica, dado esagonale zincato.
Vite a testa cilindrica, dado esagonale zincato.
Nota
La grandezza base dei tubi a sezione rotonda è Ø 18 mm o Ø 30 mm. Se occorre serrare tubi più piccoli o passare da tubi a sezione rotonda a tubi a sezione quadra, si possono utilizzare i riduttori 29042.
Su richiesta
Maniglia a leva in plastica per il fissaggio.
Accessory
- Riduttori 29042
- Tubi a sezione rotonda e quadra 29050
- Tubi a sezione rotonda e quadra 29050
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.