IT
Choose your Language
Denominazione
Raccordo per tubi
Versione 1
Raccordo a croce
Versione 2
per tubi a sezione rotonda
Forma
A
Materiale Corpo base
alluminio
Superficie corpo base
burattato
Materiale Componente
acciaio
Superficie componente
zincato
A=Diametro interno
12,1
B=Diametro interno
12,1
C
20
D
25,5
E
25,5
K
43,5
L
67
P
23
Q
23
R
49
S
M6x20
T
M6x20
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
Getto di alluminio.
Vite a testa cilindrica DIN 7984 e dado esagonale DIN 985, acciaio.
Versione
burattato.
Vite a testa cilindrica e dado esagonale zincato.
Su richiesta
Maniglia a leva per il fissaggio.
Accessory
- Tubi a sezione rotonda e quadra 29050
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche