IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
I morsetti per tubi con diametro di 30 e 40 mm sono dotati di un tappo di silicone che protegge la filettatura della vite a testa esagonale da sporcizia e danneggiamento.
Versione
Lucidatura elettrolitica.
Nota
Maniglia a leva per il fissaggio.
Su richiesta

Acciaio microfuso inox 1.4308.

Vite a testa esagonale ISO 4017 e dado esagonale ISO 4032, acciaio inox.

Accessory
- Tubi a sezione rotonda e quadra 29050
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche