{"product":{"productId":"agid.5397","price":14.43,"name":"CONNETTORI PER TUBI RACCORDO A CROCERESINA TERMOPLASTICA, PER TUBI QUADRI,COMP:ACCIAIO, A=30, B=30"},"currency":"CHF"}
Connettori Per Tubi
Raccordo a croce
resina termoplastica
- Elemento per l'assemblaggio di profili e sistemi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai
- Su richiesta: maniglia a leva in plastica per il fissaggio
Unità di vendita
CHF14.43
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Connettori Per Tubi
Versione 1
Raccordo a croce
Versione 2
for square tubes
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
componente
zincato
A=Quadro incassato
30
B=Quadro incassato
30
ROHS
true
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica.
Vite a testa cilindrica DIN 7984 e dado esagonale DIN 985, in acciaio.
Vite a testa cilindrica DIN 7984 e dado esagonale DIN 985, in acciaio.
Versione
colore nero.
Vite a testa cilindrica, dado esagonale zincato.
Vite a testa cilindrica, dado esagonale zincato.
Nota
Con i morsetti di collegamento a croce è possibile serrare tubi a sezione quadra da 30 mm. Se occorre serrare tubi più piccoli o passare dai tubi a sezione quadra a tubi a sezione rotonda, si possono utilizzare i riduttori 29040.
Su richiesta
Maniglia a leva in plastica per il fissaggio.
Accessory
- Riduttori 29040
- Tubi a sezione rotonda e quadra 29050
- Tubi a sezione rotonda e quadra 29050
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.