{"product":{"productId":"agid.5463","price":4.31,"name":"CONNETTORI PER TUBI SNODO CON DENTATURAESTERNA PER TUBI SEZIONE ROTONDA A=30,RESINA TERMOPLASTICA, COMP:ACCIAIOZINCATO"},"currency":"CHF"}
Raccordo per tubi
Parte articolata
resina termoplastica
- Elemento per l'assemblaggio di profili e sistemi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai
- Su richiesta: maniglia a leva in plastica per il fissaggio
- Svariate possibilità di montaggio
Unità di vendita
4,31 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Raccordo per tubi
Versione 1
Parte articolata
Versione 2
per tubi a sezione rotonda
Tipo di prodotto
con dentatura esterna
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
componente
zincato
A=Diametro interno
30
C
16,5
D
8,1
E
40
F
11
G
41,5
H
6,5
K
45
L
88
M
68
P
28,5
R
52,5
S
M8x25
T
M8-DIN 985
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica.
Vite a testa cilindrica DIN 7984 e dado esagonale DIN 985, in acciaio.
Vite a testa cilindrica DIN 7984 e dado esagonale DIN 985, in acciaio.
Versione
colore nero.
Vite a testa cilindrica, dado esagonale zincato.
Vite a testa cilindrica, dado esagonale zincato.
Nota
I raccordi per tubi a snodo con dentatura esterna possono essere collegati ai raccordi per tubi a snodo con dentatura interna (29024, 29028 o 29030) per formare una parte articolata.
La grandezza base dei tubi a sezione rotonda è Ø 18 mm o Ø 30 mm. Se occorre serrare tubi più piccoli o passare da tubi a sezione rotonda a tubi a sezione quadra, si possono utilizzare i riduttori 29042.
La grandezza base dei tubi a sezione rotonda è Ø 18 mm o Ø 30 mm. Se occorre serrare tubi più piccoli o passare da tubi a sezione rotonda a tubi a sezione quadra, si possono utilizzare i riduttori 29042.
Su richiesta
Maniglia a leva in plastica per il fissaggio.
Accessory
- Bussole di riduzione 29042
- Tubi a sezione rotonda e quadra 29050
- Tubi a sezione rotonda e quadra 29050
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.