Connettori Per Tubi
snodo
alluminio
- Elemento per l'assemblaggio di profili e sistemi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai
- Combinabile con giunti a morsetto per tubi con dentatura esterna
29,63 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Connettori Per Tubi
Ausführung 1
snodo
Versione 2
per tubi a sezione rotonda
Tipo di prodotto
con dentatura interna
Materiale corpo base
alluminio
Materiale componente
acciaio
Superficie componente
zincato
Mb=Momento flettente (Nm)
264
Mv=Coppia (Nm)
138
C
22
D
11
Diametro interno A
40,2
E
56
F (kN)
5,8
G
56
H
60
K
116
L
128
P
48
S
M10
Descrizione
Materiale
Getto di alluminio.
Vite di serraggio con dado, acciaio.
Vite di serraggio con dado, acciaio.
Versione
Burattato.
Vite di serraggio con dado zincato.
Vite di serraggio con dado zincato.
Nota
I morsetti con dentatura interna possono essere collegati ai morsetti con dentatura esterna (29026) per formare articolati.
Coppia max per serrare
le viti di bloccaggio:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
Coppia max per serrare
le viti di bloccaggio:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
Su richiesta
Maniglia a leva per il fissaggio.
Nota disegno
1) Dentatura 15°
Accessory
- Dadi esagonali DIN 985
- Viti a testa esagonale DIN 933
- Viti a testa cilindrica DIN 6912
- Viti a testa esagonale DIN 933
- Viti a testa cilindrica DIN 6912
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.