{"product":{"productId":"agid.26878","price":41.87,"name":"CONNETTORI PER TUBI CON PIEDE, PER TUBISEZIONE ROTONDA, M=30, G=40, L=53, A=18CON SNODO SFERICO, RESINATERMOPLASTICA, COMP:ACCIAIO"},"currency":"CHF"}
Raccordo per tubi
con piede
resina termoplastica
- Collegamento flessibile tramite piastra di collegamento universale
- liberamente orientabile di 60° / girevole di 360°
- Serraggio ad alta resistenza grazie allo speciale rivestimento superficiale
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai
Unità di vendita
41,87 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Raccordo per tubi
Versione 1
con piede
Versione 2
per tubi a sezione rotonda
Tipo di forma
con snodo sferico
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
componente
zincato
A=Diametro interno
18
G=Larghezza
40
L=Altezza
53
M=Lunghezza
30
B
5,5
C
21
D
M5X10
E
50
F
15
H
20
K
30
Mb (Nm)
5
N
5
O
38
U
40
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no 3TG content
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
Descrizione del prodotto
I raccordi per tubi dotati di base sono utilizzati per il collegamento ad angolo con la superficie. Possono essere avvitati alle macchine o ai rack.
I raccordi per tubi sono dotati di una piastra di collegamento sullo snodo sferico che può essere ruotata di 360°.
A questi possono essere applicati e regolati individualmente componenti come sensori, riflettori e altri elementi. Adatti per componenti che devono essere allineati con precisione e regolati frequentemente.
Il campo di rotazione della piastra di collegamento è di 60°.
I raccordi per tubi sono dotati di una piastra di collegamento sullo snodo sferico che può essere ruotata di 360°.
A questi possono essere applicati e regolati individualmente componenti come sensori, riflettori e altri elementi. Adatti per componenti che devono essere allineati con precisione e regolati frequentemente.
Il campo di rotazione della piastra di collegamento è di 60°.
Materiale
Resina termoplastica.
Vite a testa cilindrica DIN 7984 e dado esagonale DIN 985, in acciaio.
Vite a testa cilindrica DIN 7984 e dado esagonale DIN 985, in acciaio.
Versione
colore nero.
Vite a testa cilindrica, dado esagonale zincato.
Vite a testa cilindrica, dado esagonale zincato.
Nota
Può essere combinato con altri raccordi per tubi di dimensione 18 mm. Se occorre serrare tubi più piccoli o se si preferisce passare da tubi a sezione rotonda a tubi a sezione quadra, si possono utilizzare i riduttori.
Uno speciale rivestimento superficiale dello snodo sferico assicura un serraggio ad alta resistenza.
Max. coppia di serraggio delle viti di fissaggio:
M6: 8 Nm.
M8: 25 Nm.
Le forze e le coppie indicate sono valori indicativi non vincolanti che possono non essere raggiunti nei singoli casi a causa delle diverse condizioni di applicazione: ad esempio la temperatura o le proprietà superficiali dei profili serrabili.
Le informazioni fornite non costituiscono una garanzia di qualità né una caratteristica garantita dei prodotti.
Uno speciale rivestimento superficiale dello snodo sferico assicura un serraggio ad alta resistenza.
Max. coppia di serraggio delle viti di fissaggio:
M6: 8 Nm.
M8: 25 Nm.
Le forze e le coppie indicate sono valori indicativi non vincolanti che possono non essere raggiunti nei singoli casi a causa delle diverse condizioni di applicazione: ad esempio la temperatura o le proprietà superficiali dei profili serrabili.
Le informazioni fornite non costituiscono una garanzia di qualità né una caratteristica garantita dei prodotti.
Accessory
- Bussole di riduzione 29042
- Tubi a sezione rotonda e quadra 29050
- Tubi a sezione rotonda e quadra 29050
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.