|
|
29010_AMorsetto con base acciaio inox, forma A |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio microfuso inox 1.4308.
Vite a testa cilindrica ISO 4762 e dado esagonale ISO 4032, acciaio inox.
Versione:Maniglia a leva per il fissaggio.Su richiesta:Lucidatura elettrolitica.Accessori:- Tubi a sezione rotonda e quadra 29050Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | A | B | C | D | E | G | K | L | M | N | P | R | S | U | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
29010-112 | A | 12,1 | 5,7 | 27 | 25 | 35 | 50 | 38 | 37 | 30 | 5 | 23 | 21 | M6x18 | 40 |  | | 35.92 CHF | | 29010-114 | A | 14,1 | 5,7 | 27 | 25 | 35 | 50 | 38 | 37 | 30 | 5 | 23 | 21 | M6x18 | 40 |  | | 35.92 CHF | | 29010-116 | A | 16,1 | 5,7 | 27 | 25 | 35 | 50 | 38 | 37 | 30 | 5 | 23 | 21 | M6x18 | 40 |  | | 35.92 CHF | | 29010-118 | A | 18,1 | 5,7 | 27 | 25 | 35 | 50 | 38 | 37 | 30 | 5 | 23 | 21 | M6x18 | 40 |  | | 35.92 CHF | | 29010-120 | A | 20,1 | 5,7 | 27 | 25 | 35 | 50 | 38 | 37 | 30 | 5 | 23 | 21 | M6x18 | 40 |  | | 38.58 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|