Morsetti con piedino articolato in alluminio e dentatura interna dentatura interna
29030

Morsetti con piedino articolato in alluminio e dentatura...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Getto di alluminio.
Vite di serraggio con dado, acciaio.
Versione:Burattato.
Vite di serraggio con dado zincato.
Nota:I morsetti con dentatura interna possono essere collegati ai morsetti con dentatura esterna (29026) per formare articolati.

Coppia max per serrare
le viti di bloccaggio:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
Su richiesta:Maniglia a leva per il fissaggio.Accessori:- Dadi esagonali DIN 985
- Viti a testa esagonale DIN 933
- Viti a testa cilindrica DIN 6912
Nota disegno:
1) Dentatura 15°
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 29030 Morsetti con piedino articolato in alluminio e dentatura interna dentatura interna 220 kB

Disegni

Morsetti con piedino articolato in alluminio e dentatura interna dentatura interna

Selezione/filtro articoli

N. ordineA

CDEGHKLMNSCADAcc.PrezzoOrdinare
29030-5185,3 (2x)1372550353832,5205M6 16.22 CHF
29030-5306,5 (4x)1694075755752,5337,5M8 17.16 CHF
29030-5408,5 (4x)22115610010076724410M10 28.66 CHF
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 CHF
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Svizzera
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tutti i diritti riservati. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09