|
|
29014_BMorsetto a flangia acciaio inox, forma B |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio microfuso inox 1.4308.
Vite a testa esagonale ISO 4017 e dado esagonale ISO 4032, acciaio inox.
Versione:Lucidatura elettrolitica.Nota:I morsetti per tubi con diametro di 30 e 40 mm sono dotati di un tappo di silicone che protegge la filettatura della vite a testa esagonale da sporcizia e danneggiamento.Su richiesta:Maniglia a leva per il fissaggio.Accessori:- Tubi a sezione rotonda e quadra 29050Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | A | B | C | D | E | G | H | K | L | M | N | O | P | S | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
29014-130 | B | 30,1 | 7 | 30 | 37,4 | 32,4 | 55 | 60 | 50 | 59,2 | 78 | 7 | 40 | 45.5 | M8x30 |  | | 66.59 CHF | | 29014-140 | B | 40,17 | 9 | 42 | 49,4 | 46,4 | 80 | 60 | 69 | 80 | 80 | 10 | 60 | 52 | M10x35 |  | | 114.88 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|