norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Polietilene.Versione:colore nero.Nota:I tappi vengono utilizzati come paraspigoli o per chiudere le estremità dei tubi. Il montaggio può essere eseguito a mano esercitando una pressione o con un martello a lato morbido.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 29056_R Tappi di chiusura per tubi a sezione rotonda 161 kB

Disegni

Tappi di chiusura per tubi a sezione rotonda

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione 2DNCompatibile con

CADAcc.PrezzoOrdinare
29056-018150per tubi a sezione rotonda185Ø18 x 0,8-2 0.43 CHF
29056-020200per tubi a sezione rotonda205Ø20 x 0,8-2,5 0.43 CHF
29056-025200per tubi a sezione rotonda255Ø25 x 1-3 0.43 CHF
29056-030200per tubi a sezione rotonda305Ø30 x 0,8-2,5 0.43 CHF
29056-040300per tubi a sezione rotonda405Ø40 x 1-3 0.43 CHF
29056-040400per tubi a sezione rotonda405Ø40 x 3-5 0.43 CHF
29056-050400per tubi a sezione rotonda505Ø50 x 2,5-4,5 0.75 CHF

Altri articoli di questa categoria