Materiale
Acciaio 1.0037.
Alluminio EN AW-6060.
Alluminio EN AW-6060.
Versione
Acciaio zincato.
Alluminio anodizzato.
Alluminio anodizzato.
Mostra di più
Mostra di meno
Tubi a sezione rotonda
da
7,62 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Tubi a sezione quadra
da
7,10 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio 1.0037.
Alluminio EN AW-6060.
Alluminio EN AW-6060.
Versione
Acciaio zincato.
Alluminio anodizzato.
Alluminio anodizzato.
Nota
Le tolleranze di produzione dei tubi a sezione rotonda e quadrata sono regolate singolarmente sulla base del sistema di serraggio dei tubi.
*I tubi quadra in alluminio 10X10 sono disponibili esclusivamente come materiale completo.
*I tubi quadra in alluminio 10X10 sono disponibili esclusivamente come materiale completo.
Su richiesta
- Taglio su richiesta specifica del cliente (L max. 5000 mm)
- Tubi in acciaio inossidabile (L max. 3000 mm)
- Tubi in acciaio inossidabile (L max. 3000 mm)