Unità Lineare
con cuscinetti a sfera
acciaio inox
- Unità lineare per compiti di regolazione semplici e a elevata dinamicità
- Resistenza alla corrosione
- Precisione elevata
- Mandrino protetto dallo sporco grazie a uno speciale sistema a labbri di tenuta
- Per forze di spinta assiale elevate
771,08 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Unità Lineare
Ausführung 1
con cuscinetti a sfera
Materiale corpo base
acciaio inox
Materiale componente
acciaio inox
Chiave in acciaio
1.4301
B=Diametro
40
L=Lunghezza
500
M2=Mandrino con cuscinetto a s
0,50
P1=Linguetta di aggiustamento
4X4X32
Per=Mandrino
TR 20X4
S=Corsa
307
Tipo E=Diametro esterno
40
m=Passo vite in mm
4
D1
12 H8
F
1000
Fx500
1000
I
4,58
Iy
4,58
Iz
5,24
J
39
L1
38
L2
77
M
28
Mx (Nm)
14
My (Nm)
40
Mz (Nm)
40
Tipo E
40
V1
M06X10
Descrizione
Materiale
Tubo di precisione a norma DIN EN 10305, acciaio inox 1.4301.
Mandrini filettati trapezoidali acciaio, filettatura destrorsa, arrotolati, acciaio inox 1.4301
Mandrini filettati trapezoidali acciaio, filettatura destrorsa, arrotolati, acciaio inox 1.4301
Nota
Intervallo di regime medio, autobloccante.
Corsa S = Lunghezza L - (2 x L2 + J).
Corsa S = Lunghezza L - (2 x L2 + J).
Su richiesta
Filettatura sinistrorsa, 2 alberi di azionamento, altre corse o volantini.
Principio di funzionamento
Un movimento di rotazione del mandrino filettato viene convertito in un movimento lineare in uscita della slitta guida.
Accessory
- Versioni acciaio inox 29120, 29130, 29135
- Inserti del sistema di collegamento di tubi
- Inserti del sistema di collegamento di tubi
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.