Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Getto di alluminio.
Vite di serraggio con dado, acciaio.
Versione:Burattato.
Vite di serraggio con dado zincato.
Nota:I morsetti con dentatura interna possono essere collegati ai morsetti con dentatura esterna (29026) per formare articolati.

Coppia max per serrare
le viti di bloccaggio:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
Su richiesta:Maniglia a leva per il fissaggio.Accessori:- Dadi esagonali DIN 985
- Viti a testa esagonale DIN 933
- Viti a testa cilindrica DIN 6912
Nota disegno:
1) Dentatura 15°
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 29028 Morsetti articolati in alluminio, con dentatura interna 325 kB

Disegni

Morsetti articolati in alluminio, con dentatura interna
Morsetti articolati in alluminio, con dentatura interna

Selezione/filtro articoli

N. ordineA

CDEGHKLPSF
kN
Mb (Nm)Mv (Nm)CADAcc.PrezzoOrdinare
29028-51212,110,57,53026275664,521M62,73815 16.22 CHF
29028-51414,110,57,53026275664,521M62,73815 16.22 CHF
29028-51616,110,57,53026275664,521M62,73815 16.22 CHF
29028-51818,110,57,53026275664,521M62,73815 16.22 CHF
29028-52020169404043859333M8613385 17.16 CHF
29028-52525,1169404043859333M8613385 17.16 CHF
29028-53030,1169404043859333M8613385 17.16 CHF
29028-54040,2221156566011612848M105,8264138 28.66 CHF
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 CHF
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Svizzera
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tutti i diritti riservati. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09