{"product":{"productId":"agid.34759","price":18.29,"name":"SUPPORTO PER MONITOR PIASTRA DICOLLEGAM VESA DI.75/100, ALLUMINIO"},"currency":"CHF"}
Supporto per monitor
VESA adapter plate
alluminio
- Allacciamento di monitor in base allo standard VESA 75/100
- Accessori per supporti per monitor
Unità di vendita
18,29 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Supporto per monitor
Versione 1
VESA adapter plate
Materiale
Corpo base
alluminio
Dimensioni
75/100
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Alluminio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Piastra di collegamento secondo lo standard VESA 75/100 (dima di foratura per fissaggio 75 x 75 mm o 100 x 100 mm).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.