|
|
29180-05_ASupporti per monitor in alluminio, regolabili in altezza a 4 o... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Piastra di fissaggio in acciaio/plastica. Supporto monitor in alluminio. Rondelle e manicotti per cuscinetti in plastica. Flangia di montaggio in alluminio Adattatore di montaggio in alluminio Viti in acciaio.Versione:Piastra di fissaggio verniciata. Supporto monitor verniciato. Flangia di montaggio verniciata. Adattatore di montaggio verniciato. Viti zincate.Nota:I supporti per monitor sono indicati per fissare schermi fino a 10 kg che possono essere smontati, se necessario senza ulteriori costi. Inoltre il braccio dei supporti per monitor può essere regolato in altezza e in funzione dell'angolo di visualizzazione. Una volta fissato il monitor può essere ruotato di 90°. La piastre di fissaggio dei supporti per monitor sono compatibili con lo standard VESA 75/100.Utilizzo:Gli assi possono essere regolati utilizzando una chiave a brugola.FornituraSupporto monitor a 4 assi: 1x piastra di fissaggio VESA, incluse 4 viti M4x12, intaglio a croce. 1x supporto per monitor 4 assi, incluse coperture passacavi. 1x viti di montaggio DIN 6912, M8x25. 1x adattatore di montaggio. 2x viti di montaggio DIN 6912 M8x16. 1x chiave a brugola con apertura chiave da 3 mm. 1x chiave a brugola con apertura chiave da 4 mm.
Supporto monitor a 5 assi: 1x piastra di fissaggio VESA, incluse 4 viti M4x12, intaglio a croce. 1x supporto per monitor 5 assi, incluse coperture passacavi. 1x viti di montaggio DIN 6912, M8x25. 1x adattatore di montaggio. 2x viti di montaggio DIN 6912 M8x16. 1x chiave a brugola con apertura chiave da 3 mm. 1x chiave a brugola con apertura chiave da 4 mm.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
29180-05-4360 | A | 4 assi | 75 | 100 | 94 | 70 | 5,3 | 13,8 | 9 | 236 | 114 | 40 | 43 | 436 | 361 |  | | 295.70 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|