- Collegamento dei monitor secondo lo standard VESA 50/75
- Accessori per supporti per monitor
Descrizione
Materiale
Combinazione di materiali - resina termoplastica / alluminio - altamente resistente.
Versione
colore nero / non trattato.
Nota
Piastra di collegamento secondo lo standard VESA 50/75 (dima di foratura per fissaggio 50 x 50 mm o 75 x 75 mm).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.