{"product":{"productId":"agid.17901","price":70.95,"name":"Supporto per monitor con flangia girevole"},"currency":"CHF"}
Materiale
Morsetti in resina termoplastica.
Flangia in alluminio.
Flangia in alluminio.
Versione
Morsetti colore nero.
Flangia non trattata.
Flangia non trattata.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Morsetti in resina termoplastica.
Flangia in alluminio.
Flangia in alluminio.
Versione
Morsetti colore nero.
Flangia non trattata.
Flangia non trattata.
Nota
Supporto per monitor resistente alle vibrazioni, bloccabile con possibilità d'inclinazione a passi di 15°. Per monitor/pannelli operatore fino a 25 kg (statico). Con piastra da avvitare universale. Il supporto di base è adatto per il montaggio su tubi a sezione rotonda con Ø30 mm.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.