{"product":{"productId":"agid.17902","price":92.95,"name":"SUPPORTO PER MONITOR CON SNODO SFERICO,RESINA TERMOPLASTICA, COMP:ALLUMINIO"},"currency":"CHF"}
Supporto Per Monitor
con snodo sferico
resina termoplastica
- Area di rotazione di 60°
- Per carichi fino a 10 kg
- Idoneo per applicazioni industriali
Unità di vendita
CHF92.95
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Supporto Per Monitor
Versione 1
con snodo sferico
Materiale
corpo base
resina termoplastica
Materiale
componenti
alluminio
REACh
false
RoHS
true
Descrizione
Materiale
Morsetti in resina termoplastica.
Flangia in alluminio.
Flangia in alluminio.
Versione
Morsetti colore nero.
Flangia non trattata.
Flangia non trattata.
Nota
Permette un orientamento di 60°. Per carichi fino a 10 kg (statico). Con piastra da avvitare universale. Il supporto di base è adatto per il montaggio su tubi a sezione rotonda con Ø30 mm.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.