Materiale
Alloggiamento di plastica.
Piastre di spinta in acciaio per cuscinetti volventi.
Sfere di acciaio.
Piastre di spinta in acciaio per cuscinetti volventi.
Sfere di acciaio.
Mostra di più
Mostra di meno
Cuscinetti a sfere lineari con compensazione errori angolari, elevato fattore di carico, chiusi
da
53,06 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Cuscinetti a sfera lineari con compensazione errori angolari, elevato fattore di carico, aperti
da
61,55 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Alloggiamento di plastica.
Piastre di spinta in acciaio per cuscinetti volventi.
Sfere di acciaio.
Piastre di spinta in acciaio per cuscinetti volventi.
Sfere di acciaio.
Nota
I cuscinetti lineari a sfere corrispondono alla serie 3 secondo ISO 10285. Con doppia tenuta su entrambi i lati. Questi cuscinetti si differenziano da quelli standard per la capacità di carico doppia o la vita utile otto volte superiore. Con la compensazione dell'errore angolare vengono compensati gli errori di allineamento dei fori dell'alloggiamento o le flessioni degli alberi, la distribuzione del carico viene ottimizzata e si garantisce che tutte le sfere siano caricate in modo uniforme su tutta la lunghezza del cuscinetto. Il fissaggio dei cuscinetti lineari a sfere avviene per mezzo di anelli di fermo a norma DIN 471/472.
Tolleranze consigliate:
Albero: h6
Alloggiamento: H7
I cuscinetti lineari a sfere con tenuta su entrambi i lati devono essere ingrassati prima di essere inseriti.
I valori di carico forniti si riferiscono all'impiego di alberi temprati e rettificati.
Tolleranze consigliate:
Albero: h6
Alloggiamento: H7
I cuscinetti lineari a sfere con tenuta su entrambi i lati devono essere ingrassati prima di essere inseriti.
I valori di carico forniti si riferiscono all'impiego di alberi temprati e rettificati.
Range di temperatura
Da -20 °C a +80 °C.