Materiale
Rivestimento esterno in acciaio per cuscinetti volventi.
Gabbia di plastica.
Sfere di acciaio.
Gabbia di plastica.
Sfere di acciaio.
Mostra di più
Mostra di meno
Cuscinetti a sfere lineari con gabbia di plastica, chiusi
da
CHF19.19
+ IVA
più le spese di spedizione
Cuscinetti a sfere lineari con gabbia di plastica, aperti
da
CHF29.92
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Rivestimento esterno in acciaio per cuscinetti volventi.
Gabbia di plastica.
Sfere di acciaio.
Gabbia di plastica.
Sfere di acciaio.
Nota
Le boccole di guida a sfere corrispondono alla serie 3 secondo ISO 10285. Con guarnizione su entrambi i lati. Le boccole di guida a sfere sono provviste di gabbia di plastica. Quest'ultima consente uno scorrimento silenzioso e proprietà di scorrimento eccellenti. Con temperature di utilizzo superiori a +80 °C si suggerisce un una boccola di guida a sfere con gabbia di acciaio. Il fissaggio delle boccole avviene per mezzo di anelli di fermo secondo DIN 471/472.
Tolleranze consigliate:
Albero: h6
Alloggiamento: H7
Le boccole di guida a sfere con guarnizione su entrambi i lati devono essere lubrificate prima di essere inserite.
I valori di carico forniti si riferiscono all'impiego di alberi temprati e rettificati.
Tolleranze consigliate:
Albero: h6
Alloggiamento: H7
Le boccole di guida a sfere con guarnizione su entrambi i lati devono essere lubrificate prima di essere inserite.
I valori di carico forniti si riferiscono all'impiego di alberi temprati e rettificati.
Range di temperatura
Da -20 °C a +80 °C.