Materiale
Rivestimento esterno in acciaio inox.
Gabbia in acciaio inox.
Sfere di acciaio inox.
Gabbia in acciaio inox.
Sfere di acciaio inox.
Mostra di più
Mostra di meno
Cuscinetti a sfera lineari in acciaio inox, chiusi
da
75,82 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Cuscinetti a sfera lineari in acciaio inox, aperti
da
84,46 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Rivestimento esterno in acciaio inox.
Gabbia in acciaio inox.
Sfere di acciaio inox.
Gabbia in acciaio inox.
Sfere di acciaio inox.
Nota
I cuscinetti a sfere lineari corrispondono alla serie 3 secondo ISO 10285. Con guarnizione su entrambi i lati. I cuscinetti a sfere lineari sono provvisti di gabbia di acciaio inox. Il fissaggio dei cuscinetti a sfere lineari avviene per mezzo di anelli di fermo secondo DIN 471/472.
Tolleranze consigliate:
Albero: h6
Alloggiamento: H7
I cuscinetti a sfere lineari con guarnizione su entrambi i lati devono essere ingrassati prima di essere inseriti.
I valori di carico forniti si riferiscono all'impiego di alberi temprati e rettificati.
Tolleranze consigliate:
Albero: h6
Alloggiamento: H7
I cuscinetti a sfere lineari con guarnizione su entrambi i lati devono essere ingrassati prima di essere inseriti.
I valori di carico forniti si riferiscono all'impiego di alberi temprati e rettificati.