Cuscinetti A Sfera Lineari
plastica
- Bassa manutenzione)
- Facile da azionare
- Silenzioso
42,46 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cuscinetti A Sfera Lineari
Materiale corpo base
plastica
Materiale componente
acciaio inox
D1=Diametro esterno
8
D=Diametro interno
4
L=Lunghezza
12
T1=Capacità carico dinami. N
44
T2=Capacità di carico statico
50
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in plastica.
Guide di scorrimento in acciaio inox 1.4034.
sfere in acciaio inox 1.4125.
Guide di scorrimento in acciaio inox 1.4034.
sfere in acciaio inox 1.4125.
Nota
Cuscinetto a sfera lineare di precisione a basso attrito.
A partire dal formato 21511-122202 i cuscinetti sono dotati di raschiatore su entrambi i lati.
Tolleranze consigliate:
albero: h6
alloggiamento: H6
I valori di carico forniti si riferiscono all'impiego di alberi temprati e rettificati.
A partire dal formato 21511-122202 i cuscinetti sono dotati di raschiatore su entrambi i lati.
Tolleranze consigliate:
albero: h6
alloggiamento: H6
I valori di carico forniti si riferiscono all'impiego di alberi temprati e rettificati.
Range di temperatura
Da -40 °C a +60 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.