Materiale
Alloggiamento in alluminio anodizzato.
Superficie di scorrimento in Frelon (Frelon: Teflon con cariche).
Superficie di scorrimento in Frelon (Frelon: Teflon con cariche).
Versione
Boccola di scorrimento lineare con rivestimento in Frelon.
Mostra di più
Mostra di meno
Cuscinetti a sfera lineari aperti
da
40,78 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Linear plain bearings, closed
da
31,60 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in alluminio anodizzato.
Superficie di scorrimento in Frelon (Frelon: Teflon con cariche).
Superficie di scorrimento in Frelon (Frelon: Teflon con cariche).
Versione
Boccola di scorrimento lineare con rivestimento in Frelon.
Nota
Quasi chimicamente inattivo.
Autolubrificante (scorre senza l'aggiunta di lubrificanti.
Intervallo di temperatura maggiore (da -240 ° a +260° C).
Con smorzamento delle vibrazioni.
Elevato fattore di carico statico - area proiettata x P
(P = 1034 N/cm²)
applicazioni nel settore alimentare, farmaceutico, medico e chimico.
Antisporco.
Autolubrificante (scorre senza l'aggiunta di lubrificanti.
Intervallo di temperatura maggiore (da -240 ° a +260° C).
Con smorzamento delle vibrazioni.
Elevato fattore di carico statico - area proiettata x P
(P = 1034 N/cm²)
applicazioni nel settore alimentare, farmaceutico, medico e chimico.
Antisporco.