Cuscinetto Radente Della Tavola Rotante
alluminio
- Peso ridotto
- Funzionamento senza lubrificanti e senza manutenzione
- Montaggio semplice
- Elevata resistenza all'usura
- Per carichi elevati e rigidità elevata
77,21 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cuscinetto Radente Della Tavola Rotante
Materiale corpo base
alluminio
Materiale componente
plastica
D=Diametro esterno
80
H=Altezza
16
K1=Per vite
DIN 7984 M5
K2=Per dado
ISO 4035 M5
MK=Coppia di rovesciamento max
60
T1=Carico assiale statico N
13000
T2=Carico assiale dinamico N
4000
T3=Carico radiale statico N
2000
T4=Carico radiale dinamico N
500
n=Limite del numero di giri ma
250
D1
70
D2
60
D3
31
D4
20
D5
4,5
E1
6X60°
E2
6X60°
H1
5
Descrizione
Materiale
Anello esterno in alluminio.
Anello esterno con materiale dei cuscinetti radente di plastica Iglidur® J.
Viti e dadi in acciaio inox A2.
Anello esterno con materiale dei cuscinetti radente di plastica Iglidur® J.
Viti e dadi in acciaio inox A2.
Versione
Anello esterno anodizzato.
Nota
Cuscinetto radente della tavola rotante con peso particolarmente elevato. L'anello interno è composto da un materiale del cuscinetto radente ad elevate prestazioni. L'anello esterno invece è rivestito in alluminio anodizzato. L'accoppiamento dei materiali garantisce uno scorrimento assolutamente privo di lubrificazione e manutenzione.
Montaggio semplice.
Elevata resistenza all'usura.
Per carichi elevati, elevata rigidità.
Montaggio semplice.
Elevata resistenza all'usura.
Per carichi elevati, elevata rigidità.
Range di temperatura
Da -50 °C a +90 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.