Materiale
Profilato estruso EN AW-6060.
Versione
Superficie anodizzata dura, 50 µm. Durezza 500 HV.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Profilato estruso EN AW-6060.
Versione
Superficie anodizzata dura, 50 µm. Durezza 500 HV.
Nota
Le guide in alluminio hanno una buona conducibilità termica e si scaldano nominalmente solo a velocità molto elevate mantenute costantemente.
** Indicare la lunghezza L2 = 20 mm.
* Indicare la lunghezza L = 500 mm.
Indicazione della lunghezza L2 e L possibile solo in mm interi.
** Indicare la lunghezza L2 = 20 mm.
* Indicare la lunghezza L = 500 mm.
Indicazione della lunghezza L2 e L possibile solo in mm interi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.