IT
Choose your Language
2 Risultati

Descrizione

Materiale

Carrello di guida corpo base di zinco, elementi di scorrimento di iglidur® J.
Guide lineari di profilato estruso EN AW-6060.

Versione
Guide di scorrimento anodizzazione dura rivestita, 50 µm. Durezza 500 HV.
Nota

Le guide lineari a basso profilo, grazie al loro funzionamento a secco e alla resistenza alla corrosione, sono totalmente prive di manutenzione. Gli elementi di scorrimento di iglidur® J sono resistenti all'usura e interscambiabili. Temperatura di funzionamento fino max. 80 °C.
Un vantaggio significativo di queste guide lineari a basso profilo sono le dimensioni ridotte.


** Indicare la lunghezza L2 = 12 mm.
* Indicare la lunghezza L = 500 mm.
Indicazione della lunghezza L2 e L possibile solo in mm interi.

Altri clienti hanno acquistato anche