Guida Lineare
drylin® t
alluminio
- Prive di manutenzione grazie al loro funzionamento a secco e alla resistenza alla corrosione
- Gli elementi di scorrimento sono resistenti all'usura e interscambiabili
- Superficie guide lineari anodizzata dura 500 HV
202,19 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Guida Lineare
Dimensioni
15
Ausführung 1
drylin® t
Materiale corpo base
alluminio
D3=Per vite DIN 912
M03
L2=Distanza tra i fori dal bor
20
L=Lunghezza
3000
B1
15
B3
17
H2
7
H3
10,8
L max.
3000
L1
40
Descrizione
Materiale
Guide di scorrimento di profilato estruso EN AW-6060.
Versione
Guide di scorrimento anodizzazione dura rivestita, 50 µm. Durezza 500 HV.
Nota
Le guide lineari a basso profilo, grazie al loro funzionamento a secco e alla resistenza alla corrosione, sono totalmente prive di manutenzione. Gli elementi di scorrimento di iglidur® J sono resistenti all'usura e interscambiabili. Temperatura di funzionamento fino max. 80 °C.
Un vantaggio significativo di queste guide lineari a basso profilo sono le dimensioni ridotte.
** Indicare la lunghezza L2 = 12 mm.
* Indicare la lunghezza L = 500 mm.
Indicazione della lunghezza L2 e L possibile solo in mm interi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.