Guida Lineare
supporto libero
acciaio
- Per l'assorbimento di forze assiali e radiali
- Le guide mobili in combinazione con la guida fissa permettono di assorbire eventuali coppie che si presentano
- Compensazione degli errori di parallelismo e delle tolleranze
- Guida disponibile come modello fisso e mobile
154,81 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Guida Lineare
Dimensioni
30
Ausführung 1
supporto libero
Materiale corpo base
acciaio
L=Lunghezza
3120
A
11
A1
5
B1
29,8
C
3
D
6
H
16
R
6
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
Guide di scorrimento a perni volventi.
Le guide fisse servono per assorbire forze assiali e radiali. Le guide mobili servono per assorbire il carico delle forze radiali e, in combinazione con la guida fissa, permettono di assorbire eventuali coppie che si manifestano. Nel collegamento con cuscinetto bloccato e libero, la guida a supporto libero compensa gli errori di parallelismo e tolleranza.
Le guide fisse servono per assorbire forze assiali e radiali. Le guide mobili servono per assorbire il carico delle forze radiali e, in combinazione con la guida fissa, permettono di assorbire eventuali coppie che si manifestano. Nel collegamento con cuscinetto bloccato e libero, la guida a supporto libero compensa gli errori di parallelismo e tolleranza.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.