Materiale
Corpo cursori in acciaio.
Estrattore di poliammide modificato.
Rulli in acciaio 1.3505.
Estrattore di poliammide modificato.
Rulli in acciaio 1.3505.
Versione
Corpo del cursore zincato.
Mostra di più
Mostra di meno
Supporto fisso
da
131,94 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Supporto libero
da
131,94 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Corpo cursori in acciaio.
Estrattore di poliammide modificato.
Rulli in acciaio 1.3505.
Estrattore di poliammide modificato.
Rulli in acciaio 1.3505.
Versione
Corpo del cursore zincato.
Nota
Carrelli di guida a rulli con cuscinetto a rulli con lubrificazione permanente ed estrattore in poliammide che proteggono le vie di corsa dallo sporco.
Grazie al semplice spostamento del rullo eccentrico centrale, i carrelli di guida vengono impostati sulle rotaie senza gioco o con il precarico desiderato.
Velocità di spostamento elevate fino a 7 m/s ed estremamente silenzioso (più veloce e silenzioso dei sistemi a ricircolo di sfere).
Temperatura di funzionamento da -30 °C fino a 120 °C.
Grazie al semplice spostamento del rullo eccentrico centrale, i carrelli di guida vengono impostati sulle rotaie senza gioco o con il precarico desiderato.
Velocità di spostamento elevate fino a 7 m/s ed estremamente silenzioso (più veloce e silenzioso dei sistemi a ricircolo di sfere).
Temperatura di funzionamento da -30 °C fino a 120 °C.
Su richiesta
Carrelli di guida a rulli con 4 o 5 rulli.