Carrello Di Guida A Rulli
supporto libero
acciaio
- Cuscinetto a rulli con lubrificazione permanente
- Con raschiatore in poliammide contro gli imbrattamenti
- Senza gioco o con precarico desiderato regolabile
- Rumorosità estremamente ridotta
- Elevate velocità di traslazione
203,69 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Carrello Di Guida A Rulli
Dimensioni
43
Ausführung 1
supporto libero
Materiale corpo base
acciaio
C=C dinamico N
12280
L=Lunghezza
140
A1
55
B
24,9
B1
43
B2
34,3
C0Y (N)
5500
D
M08
E
32,5
H max.
39,5
H min.
35,6
H1
14,5
L1
120
Mz (Nm)
104,5
Descrizione
Materiale
Corpo cursori in acciaio.
Estrattore di poliammide modificato.
Rulli in acciaio 1.3505.
Estrattore di poliammide modificato.
Rulli in acciaio 1.3505.
Versione
Corpo del cursore zincato.
Nota
Carrelli di guida a rulli con cuscinetto a rulli con lubrificazione permanente ed estrattore in poliammide che proteggono le vie di corsa dallo sporco.
Grazie al semplice spostamento del rullo eccentrico centrale, i carrelli di guida vengono impostati sulle rotaie senza gioco o con il precarico desiderato.
Velocità di spostamento elevate fino a 7 m/s ed estremamente silenzioso (più veloce e silenzioso dei sistemi a ricircolo di sfere).
Temperatura di funzionamento da -30 °C fino a 120 °C.
Grazie al semplice spostamento del rullo eccentrico centrale, i carrelli di guida vengono impostati sulle rotaie senza gioco o con il precarico desiderato.
Velocità di spostamento elevate fino a 7 m/s ed estremamente silenzioso (più veloce e silenzioso dei sistemi a ricircolo di sfere).
Temperatura di funzionamento da -30 °C fino a 120 °C.
Su richiesta
Carrelli di guida a rulli con 4 o 5 rulli.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.