Guida Telescopica
a forma di s
acciaio per cuscinetti volventi
- Estrazione totale composta da due guide lineari e un elemento intermedio
- Corse fino a 1516 mm
- Carico elevato fino a 4590 N con inflessione ridotta
- Momento di inerzia superficiale elevato e alta rigidità
- Guide di scorrimento e sfere temprate
583,73 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Guida Telescopica
Dimensioni
28
Ausführung 1
a forma di s
Materiale corpo base
acciaio per cuscinetti volventi
B=Larghezza
85
H=Altezza
17
L=Lunghezza
610
N=N. di fori
8 (6 accessibili)
S=Corsa
630
A
24,5
A1
36
C0Y (N)
1376
D1
M05
L max.
1490
Descrizione
Materiale
Guide e cursore in acciaio per cuscinetti volventi.
Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Versione
Guide e cursore in acciaio galvanizzati.
Guide di scorrimento temprate induttivamente.
Sfere temprate.
Guide di scorrimento temprate induttivamente.
Sfere temprate.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Vendute singolarmente.
Nota
Estrazione completa composta da due guide come elemento fisso e mobile e un elemento intermedio a forma di S. Questo elemento possiede un elevato momento d'inerzia superficiale e una grande rigidità nonostante la sua struttura snella. Ne risulta una elevata capacità di carico minima flessione in stato esteso. La corsa massima è maggiore della lunghezza della guida telescopica in posizione chiusa.
Per il montaggio della guida utilizzare viti a testa svasata a norma DIN EN ISO 10642 con classe di resistenza 10.9.
La velocità massima di traslazione è di 0,8 m/s.
Temperatura di esercizio da -30 °C a +110 °C.
Per il montaggio della guida utilizzare viti a testa svasata a norma DIN EN ISO 10642 con classe di resistenza 10.9.
La velocità massima di traslazione è di 0,8 m/s.
Temperatura di esercizio da -30 °C a +110 °C.
Su richiesta
Altre lunghezze (misura modulare 80 mm).
Dimensione 28 fino a max. 1490 mm.
Dimensione 35 fino a max. 1730 mm.
Dimensione 43 fino a max. 1970 mm.
Dimensione 28 fino a max. 1490 mm.
Dimensione 35 fino a max. 1730 mm.
Dimensione 43 fino a max. 1970 mm.
Nota disegno
1) per vite a testa svasata DIN EN ISO 10642
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.