Guida Telescopica
acciaio per cuscinetti volventi
- Guida a estensione parziale composta da una guida di scorrimento fissa e un cursore mobile
- Corse fino a 323 mm
- Carichi fino a 7411 N
- Struttura compatta e semplice
- Guide di scorrimento e sfere temprate
174,52 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Guida Telescopica
Dimensioni
35
Materiale corpo base
acciaio per cuscinetti volventi
B=Larghezza
35
H=Altezza
17
L=Lunghezza
290
N=N. di fori
4
S=Corsa
159
B1
15,8
C0Y (N)
2060
C0Z (N)
1442
D
M06
D1
M06
H1
16
H2
10
L max.
1490
Mx (Nm)
46,9
My (Nm)
146
Mz (Nm)
208
R
2
Descrizione
Materiale
Guide e cursore in acciaio per cuscinetti volventi.
Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Versione
Guide e cursore in acciaio galvanizzati.
Guide di scorrimento temprate induttivamente.
Sfere temprate.
Guide di scorrimento temprate induttivamente.
Sfere temprate.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Vendute singolarmente.
Nota
Estensione parziale composta da una guida di scorrimento fissa e un cursore mobile. Il cursore può fuoriuscire per più della metà della lunghezza della guida (corsa S). Rimuovendo la vite di arresto è possibile un'estensione parziale con la corsa S su entrambi i lati. La corsa completa è quindi pari a 2S (corsa).
Questa struttura compatta e semplice consente carichi molto grandi.
La velocità massima di spostamento è di 0,8 m/s.
La temperatura di funzionamento tra -30 °C e +170 °C.
Questa struttura compatta e semplice consente carichi molto grandi.
La velocità massima di spostamento è di 0,8 m/s.
La temperatura di funzionamento tra -30 °C e +170 °C.
Su richiesta
Altre lunghezze (misura modulare 80 mm).
Dimensione 28 fino a max. 1170 mm.
Dimensione 35 fino a max. 1490 mm.
Dimensione 43 fino a max. 1970 mm.
Dimensione 28 fino a max. 1170 mm.
Dimensione 35 fino a max. 1490 mm.
Dimensione 43 fino a max. 1970 mm.
Nota disegno
1) per vite a testa svasata DIN EN ISO 10642
2) Vite di arresto
2) Vite di arresto
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.