Carrello Di Guida
compatto
acciaio da bonifica
- Assorbimento di carichi provenienti da tutte le direzioni
- Con guida a ricircolo di sfere senza precarico
- Fattore di carico dinamico fino a 15 950 N
- Guarnizione di chiusura su entrambi i lati
70,89 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Carrello Di Guida
Dimensioni
20
Ausführung 1
compatto
Versione 2
versione corta
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
Materiale componente
acciaio per cuscinetti volventi
B1=Larghezza
42
E=Foro di lubrificazione
M06X1
L3=Lunghezza
58
T1=Capacità carico dinami. N
8300
T2=Capacità di carico statico
14700
A
32
B
20
E
11
E1
5
E2
13,5
H
18
H1
28
H2
5
L4
28
M
M05
Mx (Nm)
126
My (Nm)
103
Mz (Nm)
103
T
7
Descrizione
Materiale
Corpo in acciaio da bonifica.
Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Elemento di rinvio di plastica.
Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Elemento di rinvio di plastica.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
I carrelli di guida compatti, brevi a ricircolo di sfere sono progettati con classe di precisione N senza precarico (Z0). Con guarnizione di tenuta su entrambi i lati. Versione a 4 file con profilo ad arco a tutto sesto. Le piste delle guide con profilo sono allineate sotto un angolo di 45° e possono quindi assorbire carichi da tutte le direzioni.
Elevati valori dinamici: v = 5 m/s.
Temperatura di funzionamento in funzionamento continuo max. 80 °C.
Elevati valori dinamici: v = 5 m/s.
Temperatura di funzionamento in funzionamento continuo max. 80 °C.
Su richiesta
Disponibili classi di precisione e di precarico diverse.
Nota disegno
1) Bordo di arresto rettificato
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.