Carrello Di Guida
con flangia
acciaio da bonifica
- Assorbimento di carichi provenienti da tutte le direzioni
- Con guida a ricircolo di sfere senza precarico
- Fattore di carico dinamico fino a 39 000 N
- Guarnizione di chiusura su entrambi i lati
121,62 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Carrello Di Guida
Dimensioni
30
Ausführung 1
con flangia
Versione 2
versione lunga
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
Materiale componente
acciaio per cuscinetti volventi
B1=Larghezza
90
E=Foro di lubrificazione
M06X1
L3=Lunghezza
131,3
T1=Capacità carico dinami. N
39000
T2=Capacità di carico statico
71900
A
72
A1
52
B
28
E
31
E1
7
E2
13
H
26
H1
42
H2
9
H3
12
L4
94,3
M
M10
Mx (Nm)
785
My (Nm)
650
Mz (Nm)
650
Tipo
lungo
Descrizione
Materiale
Corpo in acciaio da bonifica.
Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Elemento di rinvio di plastica.
Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Elemento di rinvio di plastica.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
I carrelli di guida con flangia a ricircolo di sfere sono progettati con classe di precisione N senza precarico (Z0). Con guarnizione di tenuta su entrambi i lati. Versione a 4 file con profilo ad arco a tutto sesto. Le piste delle guide con profilo sono allineate sotto un angolo di 45° e possono quindi assorbire carichi da tutte le direzioni.
Elevati valori dinamici: v = 5 m/s.
Temperatura di funzionamento in funzionamento continuo max. 80 °C.
Elevati valori dinamici: v = 5 m/s.
Temperatura di funzionamento in funzionamento continuo max. 80 °C.
Su richiesta
Disponibili classi di precisione e di precarico diverse.
Nota disegno
1) Bordo di arresto rettificato
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.