Piastra Dell'Adattatore
per elementi di serraggio
alluminio
- Accessori per elementi di serraggio
40,93 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piastra Dell'Adattatore
Dimensioni
55
Ausführung 1
per elementi di serraggio
Materiale corpo base
alluminio
D=Per vite
M14
S=Spessore
10
A
30
A1
30
B1
140
L3
49
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
nichelato.
Nota
A seconda della tipologia del carrello di guida utilizzato è necessaria una piastra di adattamento per la compensazione dell'altezza.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.