IT
Choose your Language
Denominazione
Guida Telescopica
Ausführung 1
estensione parziale
Tipo di prodotto
standard
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
B=Larghezza
12,7
Fp=Capacità di carico per paio
12
H=Altezza
26,3
L=Lunghezza
150
S=Corsa
147,5
A
26
A1
78
MM3509
DZ2601-0015
Montaggio
montaggio laterale
Tipo di imballaggio
1 pz = 1 coppia

Descrizione

Materiale
Guide in acciaio.
Gabbie a sfere in acciaio.
Sfere di acciaio.
Versione
Guide zincate.
Gabbie a sfere zincate.
Sfere temprate.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Venduto in coppia.
Nota
La corsa delle guide telescopiche ad estrazione totale è simile alla lunghezza di montaggio, garantendo maggiore accessibilitá. Bloccaggio in chiusura.
La capacità di carico dinamica delle guide telescopiche indica la capacità di carico massima di una coppia di guide telescopiche montate verticalmente quando sono estratte completamente. La capacità di carico specificata è calcolata con una distanza tra le guide di 450 mm e si riferisce al valore massimo con 80.000 cicli.

Non adatto al montaggio orizzontale.

Per evitare il rischio di collisione con altre parti della rotaia, l'altezza della testa delle viti di fissaggio non deve superare 2 mm.
Vantaggi
Bloccaggio in chiusura
Altezza bassa della guida di scorrimento
Scorrimento regolare
Nota disegno
1) Foro di montaggio non presente su 21334-10-0300
2) Foro di montaggio presente su 21334-10-0400
3) Foro di montaggio non presente su 21334-10-0400
4) Foro di montaggio non presente su 21334-10-0150
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche