Scala Graduata
orizzontale
alluminio
nero
rettificata e anodizzata
- Campi di utilizzo: macchine, tavoli da lavoro, banchi da officina
- Lettura priva di riflessi
- Esecuzione massiccia
- Disponibile su richiesta in varie versioni
33,11 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Scala Graduata
Ausführung 1
orizzontale
Tipo di prodotto
scala graduata
Materiale corpo base
alluminio
Colore corpo base
nero
Superficie corpo base
rettificata e anodizzata
B=Larghezza
30
H=Altezza
6
L1=Lunghezza complessiva
500
L=Lunghezza
500
N=Punto zero
a sinistra
S=Graduazione
in basso
T=Divisione
1 MM
N
a sinistra
S
in basso
Sistema di fissaggio
autoadesivo
Descrizione
Materiale
Alluminio.
Versione
Superficie graduata rettificata e anodizzata colore nero.
Nota
Riga graduata in alluminio in versione rigida, piena. Sezione trasversale 30 x 6 mm.
Antiriflesso grazie alla superficie anodizzata colore nero e alla scala graduata con contrasto.
Scala graduata profonda incisa a laser.
Antiriflesso grazie alla superficie anodizzata colore nero e alla scala graduata con contrasto.
Scala graduata profonda incisa a laser.
Su richiesta
– Punto zero a destra o al centro
– Graduazione in alto o su entrambi i lati
– Altre lunghezze
– Graduazione in alto o su entrambi i lati
– Altre lunghezze
Nota disegno
1) Svasatura a norma DIN 74-B f 5
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.